Modulare Multikupplungen für Medien- und Energiekreisläufe CombiTac

CombiTac Multikupplungen verbinden Medien- und Energiekreisläufe mit einem einzigen Handgriff. Durch Kombination einzelner Module entstehen maßgeschneiderte Lösungen exakt nach Kundenspezifikation. Die hochwertigen Stecker sind in zwei unterschiedlichen Varianten, Gehäuse- oder Rackversion, erhältlich und gewährleisten zuverlässige Verbindungen.

Anwendung: Prozess- und Serviceequipment in allen Industriebereichen

Technische Daten

  • Nenndurchmesser (mm) : von 03 bis 08
  • Stiftdurchmesser (mm) : von 0,6 bis 12
  • Max. Betriebsdruck (bar)*: bis zu 15

Medien, Energie

  • Druckluft und Industrievakuum
  • Kältemittel
  • Elektrik
  • Signalverbindungen (Thermoelemente, Lichtleiter, Ethernet usw.)

Material

  • Edelstahl
  • Messing vernickelt
  • Verschiedene Dichtungen auf Anfrage
  • Vergoldete oder versilberte Kontakte

Weitere Merkmale

  • Verwechslungssichere Anschlüsse
  • Hochwertige Führungselemente und Verriegelungsmechanismus

*abhängig von Bauart und Betriebsbedingungen