Inhalt
Multikupplung SPC
- Zentrale Hydraulikversorgung von sequentiell ansteuerbaren Nadel-Verschlussdüsen an Heißkanalsystemen
- Zwei Nennweiten
- bis zu acht Vor- und Ruckläufen im gleichen System
Hydraulische Steuerkreise mit sehr kurzen Ansprechzeiten
für eine einfachere und optimierte sequentielle Ansteuerung zum Öffnen und Schließen der Düsen:
- Durchflussmenge bis zu 8l/min pro Kupplung
- Ventilöffnungszeit: 0,15 s (Richtwert für einen Zylinder mit 19,5 cm3)
Anschluss der Kreisläufe
Über starre Leitung seitlich oder an der Rückseite der werkzeugseitigen Hälfte
Kupplungselemente mit ebenen Stirnflächen
- Leckagefreies Ein- und Auskuppeln
- Keine Verschmutzung des Werkzeuges und des Arbeitsplatzes
Anschlussfehler unmöglich
- Das Einkuppeln ist nur in einer Position möglich, Anschlussfehler werden sicher ausgeschlossen.
- Ein Kodiersystem ermöglicht die sichere Verwendung mehrerer Kupplungen an einem Werkzeug.
- Näherungsschalter für alle Modelle verfügbar.
Effizientes und schnelles Verriegelungssystem
- Sicheres und schnelles Anschließen und Trennen durch einfaches Drehen des Betätigungshebels
- Robuste Verriegelung
Kompakte Ausführung
Der Plattenabstand von 0 im gekuppelten Zustand und versenkter Kupplung reduziert den Platzbedarf auf ein Minimum.
Robuste Ausführung
Alle Hauptkomponeneten (Verschlussnippel, Kupplungen und Verriegelungseinheit) sind vollkommen versenkt und somit geschützt eingebaut.
Mehr Infos in unserem Kataloge
Alle Vorteile, technische Daten und Bestellnummern der SPC Multikupplung finden Sie in unserem Katalog.