Multikupplung RMP 49

RMP Multi
  • zentraler Anschluss der Hochdruckkreisläufe
  • für Öl-Kreisläufe
  • gleichermaßen für neue Maschinen und Werkzeuge sowie Nachrüstung geeignet

Drei "Baugrößen" - Clean-Break-Kupplungen - maximal drei Vor- und Rückläufe

Hochleistungskupplung mit Clean-Break-Technologie

Hoher Mediendurchsatz und Durchflussgeschwindigkeit (bis zu 30 m/s), daher hervorragend für Kernzug-Anwendungen geeignet

Anwendungen geeignet

  • Anschlussfehler unmöglich: Ein Einkuppeln ist nur in einer Stellung möglich
  • Kodiersystem zur Vermeidung von Anschlussfehlern bei Verwendung mehrerer Anschlussplatten am gleichen Werkzeug

Clean-Break-Technologie

  • Keine Verschmutzung der Werkzeuge und des Einsatzortes beim Auskuppeln
  • Keine Eindringen von Luft in die Hydraulikkreisläufe beim Einkuppeln

Effizientes und schnelles Verriegelungssystem

  • Sicheres und schnelles Anschließen und Trennen durch einfaches Drehen des Betätigungshebels
  • robuste Verriegelung


Zuverlässigkeit

  • Alle Komponenten sind vollkommen versenkt eingebaut, Beschädigungen während des Transportes und der Handhabung der Werkzeuge sind weitgehend ausgeschlossen

Mehr Infos in unserem Katalog

Alle Vorteile, technische Daten und Bestellnummern der RMP 49 Multikupplung finden Sie in unserem Katalog.

Klicken Sie hier zum Download

http://www.staubli.com