Inhalt
RMP 49-Multikupplungen
- zentraler Anschluss der Hochdruckkreisläufe
- für Öl-Kreisläufe
- für neue Maschinen/Werkzeuge und Nachrüstung
gleichermaßen geeignet
3 "Baugrößen" - Clean-break Kupplungen - bis 3 Vor- und Rückläufen
Hohe Leistung der Kupplungen
- Hoher Mediendurchsatz und Durchflussgeschwindigkeit (bis zu 30 m/s), die sich hervorragend für Ihre Kernzug-Anwendungen eignen
Anschlussfehler unmöglich
- Anschlussfehler unmöglich: Ein Einkuppeln ist nur in einer Stellung möglich
- Kodiersystem zur Vermeidung von Anschlussfehlern bei Verwendung mehrerer Anschlussplatten am gleichen Werkzeug
Clean-break Technologie
- Keine Verschmutzung der Werkzeuge und des Einsatzortes beim Auskuppeln
- Keine Eindrigen von Luft in die Hydraulikkreisläufe beim Einkuppeln
Effizientes und schnelles Verriegelungssystem
- Sicheres und schnelles
Anschließen und Trennen
durch einfaches Drehen
des Betätigungshebels - robuste Verriegelung
Zuverlässigkeit
- Alle Komponenten sind vollkommen versenkt eingebaut, Beschädigungen während des Transportes und der Handhabung der Werkzeuge sind weitgehend ausgeschlossen
Mehr Infos in unserer Kataloge
Alle Vorteile, technischen Daten und Bestellnummer der RMP 49 Multikupplung werden Sie in unserer Kataloge finden.