Multikupplung RMI

RMI-Multikupplung
  • zentraler Anschluss der Regelkreisläufe
  • Allgemeine Industrie: zentraler Anschluss der Kühlkreisläufe
  • Wasser- und Ölkreisläufe
  • gleichermaßen für neue Maschinen und Werkzeuge sowie zur Nachrüstung geeignet

Vier "Baugrößen" - vier Nennweiten - maximal zehn Vor- und Ruckläufe im gleichen System

Anschlussfehler unmöglich

  • Anschlussfehler unmöglich: Ein Einkuppeln ist nur in einer Stellung möglich
  • Kodiersystem zur Vermeidung von Anschlussfehlern bei Verwendung mehrerer Anschlussplatten am gleichen Werkzeug

Effizientes und schnelles Verriegelungssystem

  • Sicheres und schnelles Anschließen und Trennen durch einfaches Drehen des Betätigungs-hebels
  • robuste Verriegelung

Umweltfreundlich

  • automatisches Schließen der Vorlaufkreisläufe beim Entkuppeln
  • keine Verschmutzung

Flexible Verwendung

  • je nach Anforderung ist die werkzeugseitige Platte mit oder ohne Absperrung der Kreisläufe erhältlich
  • für alle Modelle sind drei Dichtungsarten (Fluorkarbon, Nitril, EPDM) verfügbar, um allen Einsatzbedingungen gerecht werden zu können.

Mehr Infos in unserem Katalog

Alle Vorteile, technische Daten und Bestellnummern der RMI Multikupplung finden Sie in unserem Katalog.

Klicken Sie hier zum Download

http://www.staubli.com