Modularer Stecker für zentrale Elektroverbindungen REP

Der REP-Stecker bietet eine modulare Lösung, bestehend aus vormontierten Platten mit 2, 3 oder 4 Gehäusen. Die adaptierfähige Konstruktion ermöglicht die Montage von Elektrosteckern und -buchsen auf festen oder mobilen Platten.  Die Anschlussvarianten – gerade oder 90° Winkel  –  gewährleisten eine schnelle und einfache Installation. Ein Pin-Kodiersystem eliminiert Fehlanschlüsse zwischen unterschiedlichen Platten.

Anwendungen:  Elektrische Steckverbindung von Prozessequipment in allen Industriezweigen sowie von Prüfständen.

Ø 1,5 bis 6 mm Kontakte, Thermoelemente, Koaxialkabel und Lichtwellenleiter.

Technische Daten

  • Kontakt-Durchmesser (mm) : von 1,5 bis 6

Energie

Elektrik

Material

Bitte kontaktieren Sie Stäubli für Details.