Inhalt
Multikupplung RMP 49 für Hochdruck-Hydraulik
- zentraler Anschluss der Hochdruckkreisläufe
- für Öl-Kreisläufe
- gleichermaßen für neue Maschinen und Werkzeuge sowie Nachrüstung geeignet
Drei "Baugrößen" - Clean-Break-Kupplungen - maximal drei Vor- und Rückläufe
Hochleistungskupplung mit Clean-Break-Technologie
Hoher Mediendurchsatz und Durchflussgeschwindigkeit (bis zu 30 m/s), daher hervorragend für Kernzug-Anwendungen geeignet
Anwendungen geeignet
- Anschlussfehler unmöglich: Ein Einkuppeln ist nur in einer Stellung möglich
- Kodiersystem zur Vermeidung von Anschlussfehlern bei Verwendung mehrerer Anschlussplatten am gleichen Werkzeug
Clean-Break-Technologie
- Keine Verschmutzung der Werkzeuge und des Einsatzortes beim Auskuppeln
- Keine Eindringen von Luft in die Hydraulikkreisläufe beim Einkuppeln
Effizientes und schnelles Verriegelungssystem
- Sicheres und schnelles Anschließen und Trennen durch einfaches Drehen des Betätigungshebels
- robuste Verriegelung
Zuverlässigkeit
- Alle Komponenten sind vollkommen versenkt eingebaut, Beschädigungen während des Transportes und der Handhabung der Werkzeuge sind weitgehend ausgeschlossen
Mehr Infos in unserem Katalog
Alle Vorteile, technische Daten und Bestellnummern der RMP 49 Multikupplung finden Sie in unserem Katalog.