Multi-Kupplungssystem CombiTac

CombiTac

Die schnelle und zentrale Verbindung von Energiekreisläufen.

  • Pneumatik
  • Flüssigkeiten
  • Industrie-Vakuum
  • Daten- und Energiestromleitungen
  • Datentransfer
  • Lichtwellenleiter

Eine zentrale Verbindung für optimale Produktivität und Sicherheit

  • Schnelles und zentrales Anschließen sämtlicher Energiekreisläufe
  • Robuste Führungs- und Verriegelungssysteme für sichere Verbindungen

Anschlussfehler unmöglich

  • Ein Einkuppeln ist nur in einer Stellung möglich, damit sind Anschlussfehler ausgeschlossen.

Zwei CombiTac-Ausführungen

  • in Gehäuseausführung für die manuelle Verbindung
  • mit schwimmender Lagerung für automatische Verbindungen

Zahlreiche Konfigurationsmöglichkeiten

Stellen Sie Ihre CombiTac-Lösung aus einem umfassenden Sortiment von vorkonfektionierten Modulen selbst zusammen. So lässt sich für jede Anwendung die optimale Lösung konfigurieren

RCT Module bestückt für Pneumatikleitungen, Vakuum

  • Zwei Nennweiten: 3 und 6 mm
  • maximal vier Kupplungen pro Modul
  • einseitig absperrend
  • für Pneumatikleitungen und Vakuum

UCT Module bestückt für Pneumatikleitungen

  • Drei Nennweiten: 4 – 6 – 8 mm
  • maximal vier Kupplungen pro Module
  • ohne Absperrventil
  • für Pneumatikleitungen und Vakuum

 

 

SCT Module bestückt für Flüssigkeiten

  • Nennweiten: 3 oder 5 mm
  • Leckagefreie Schnellkupplung
  • Beidseitig absperrend
  • für Flüssigkeiten

ECT Module bestückt für Energie- und Datenleitungen

  • Fünf Stiftdurchmesser von 1 mm bis 8 mm
  • Crimpkontakte
  • bis 600 V
  • bis 125 A
  • bis 26 Stifte pro Module

Module für Datentransfer

  • Datenübertragung: CAT 5 und 6, Ethernet IEEE 802.3, Profilbus, Profilnet, Interbus, Can-Bus
  • Kontaktträger bestückt bis zwei 8-polige Stift- bzw. Buchsenträger pro Modul
  • Anschluss mit Crimpen oder mit rückseitigem Steckanschluss RJ45

Mehr Infos in unserem Katalog

Alle Vorteile, technische Daten und Bestellnummern der Multikupplungssysteme CombiTac finden Sie in unserem Katalog.

Klicken Sie hier zum Download

http://www.staubli.com