Stäubli

Stäubli

CombiTac Multi-Kupplungsprogramm

CombiTac

Die schnelle und zentrale Verbindung Ihrer Energiekreisläufe.

  • Pneumatik
  • Flüssigkeiten
  • Industrie-Vakuum
  • Daten- und Energiestromleitungen
  • Datentransfer
  • Lichtwellenleiter

Eine zentrale Verbindung für optimale Produktivität und Sicherheit

  • Schnelles und zentrales Anschließen sämtlicher Energiekreisläufe
  • Robuste Führungs- und Verriegelungssysteme für sichere Verbindungen

Anschlussfehler unmöglich

  • Ein Einkuppeln ist nur in einer Stellung möglich

2 CombiTac-Ausführungen

in Gehäuseausführung für die manuelle Verbindung

mit schwimmender Lagerung für automatische Verbindungen

Stellen Sie Ihre CombiTac-Lösung

Weil jede Anwendung eine perfekt angepasste Lösung verdient, stellen Sie Ihre CombiTac-Lösung aus einem umfassenden Sortiment von vorgerüsteten Modulen selbst zusammen; diese können Sie je nach Ihren eigenen Erfordernissen frei wählen und zusammenstellen.

RCT Module bestückt für Pneumatikleitungen, Vakuum

  • 2 Nennweiten: 03 und 06 mm
  • bis 4 Kupplungen pro Module
  • einseitig absperrend
  • für Pneumatikleitungen und Vakuum

UCT Module bestückt für Pneumatikleitungen

  •  3 Nennweiten: 4 – 6 – 8 mm
  • bis 4 Kupplungen pro Module
  • ohne Absperrventil
  • für Pneumatikleitungen und Vakuum

 

 

SCT Module bestückt für Flüssigkeiten

  • Nennweiten: 03 oder 05 mm
  • Leckagefreie Schnellkupplungen
  • Beidseitig absperrend
  • für Flüssigkeiten

ECT Module bestückt für Energie- und Datenleitungen

  • 5 Stiftdurchmesser: von 1 mm bis 8 mm
  • Crimpkontakte
  • bis 600 V
  • bis 125 A
  • bis 26 Stifte pro Module

Module fûr Datentransfer

  • Datenübertragung: CAT 5 & 6, Ethernet IEEE 802.3, Profilbus, Profilnet, Interbus, Can-Bus
  • Kontaktträger bestückt bis zwei 8-poligen Stift- bzw. Buchsenträgern pro Module
  • Anschluss mit Crimpen oder mit rückseitigem Steckanschluss RJ45

Mehr Infos in unserem Katalog...

Alle Vorteile, technischen Daten und Bestellnummern der CombiTac finden Sie in unserem Katalog.

Klicken Sie hier zum Downloaden.