Inhalt
Technische Daten
Typ | SPC 03 | SPC 05 | SPC 08 |
Nennweite (mm) | 3 | 5 | 8 |
Max. Betriebsdruck (bar) | 450 | 300 | 250 |
Max. Betriebstemperatur* (°C) |
|
|
|
Federkraft (N) | 45 | 60 | 90 |
Maße für Kuppelvorgang (mm) | x1 = 12 | x1 = 17,5 | x1 = 20,5 |
Wirksame Fläche (mm²) | 0,30 | 0,85 | 1,77 |
Lufftmengeneinschluss | 0,002 | 0,025 | 0,055 |
Restleckage beim Auskuppeln | 0,002 | 0,015 | 0,026 |
Verdrängungsvolumen (cm³) |
|
|
|
Gewicht (g) |
|
|
|
Typ | SPC 12 | SPC 20 |
Nennweite (mm) | 12 | 20 |
Max. Betriebsdruck (bar) | 160 | 160 |
Max. Betriebstemperatur* (°C) |
|
|
Federkraft (N) | 160 | 286 |
Maße für Kuppelvorgang (mm) | x1 = 28 | x1 = 40 |
Wirksame Fläche (mm²) | 3,60 | 9,60 |
Lufftmengeneinschluss | 0,063 | 0,092 |
Restleckage beim Auskuppeln | 0,038 | 0,092 |
Verdrängungsvolumen (cm³) |
|
|
Gewicht (g) |
|
|
* Andere temperaturen auf Anfrage
** Theoretische Maximalwerte
Maße für Kuppelvorgang
Konstruktion
- Hochfester rostfreier Stahl
Dichtungen
- Nitril (NBR)
- Fluorkarbon (FPM)
- Ethylen-Propylen (EPDM)