Stäubli

Stäubli

MODULE FÜR ENERGIE- UND DATENLEITUNGEN

Die angegebenen Werte entsprechen den unten genannten Einsatzbedingungen:

  • Bemessungsspannung: Phase / Erde AC DC,Verschmutzungsgrad 2 und Überspannung KategorieII, gemäß IEC60664-1
  • Bemessungsstrom: max.Leiterquerschnitt und Betrieb bei 20°C Umgebungstemperatur (andere Temperaturen und Leiterquerschnitte, siehe Derating Diagramme)

Empfehlungen:

  • K uppeln und Entkuppeln im spannungslosen Zustand
  • Gemäß der Norm IEC/TR 61201 sind bei Überschreitung der Spannungen (SELV 33 VAC / 70 VDC) unbedingt zusätzlicheSchutzmaßnahmen zu treffen (Schutzwände,Schaltvorrichtungen...).

Bitte kontaktieren Sie Stäubli für alle anderen Einsatzbedingungen.

Technische Daten

Ø 1 mm

Polzahl pro Modul

6

15

26

Bemessungstrom (A)

5

Leiterquerschnitt (mm²)

0,25 - 0,75

Bemessungsspannung (V)

300

vergoldeten Kontakten

  

Ø 1,5 mm

Polzahl pro Modul

5

Bemessungstrom (A)

10

Leiterquerschnitt (mm²)

0,5 - 1,5

Bemessungsspannung (V)

600

vergoldeten Kontakten

  

Ø 3 mm

Polzahl pro Modul

3

2 Aktiv + 1 Leiter/Erde

Bemessungstrom (A)

35

Leiterquerschnitt (mm²)

2,5 - 4

Bemessungsspannung (V)

600

vergoldeten Kontakten

  

Ø 6 mm

Polzahl pro Modul

2

Bemessungstrom (A)

40

80

Leiterquerschnitt (mm²)

6

10

Bemessungsspannung (V)

600

versilberten Kontakten

  

Leiter/Erde Ø 6 mm

Polzahl pro Modul

1

Bemessungstrom (A)

Leiter/Erde

Leiterquerschnitt (mm²)

16

versilberten Kontakten

  

Ø 8 mm

Polzahl pro Modul

2

Bemessungstrom (A)

80

100

125

Leiterquerschnitt (mm²)

10

16

25

Bemessungsspannung (V)

600

versilberten oder vergoldeten Kontakten

  

Leiter/Erde Ø 8 mm

Polzahl pro Modul

1

Bemessungstrom (A)

Leiter/Erde

Leiterquerschnitt (mm²)

25

versilberten Kontakten

Derating Diagramme

Bestimmung des Bemessungsstromes in Abhängigkeit von der Temperatur.
Das Diagramm gilt bei andauerndem und ununterbrochenem Strom, der gleichzeitig in jedem Kontakt desSteckers fließt, wobei die maximale Betriebstemperatur nicht überschritten wird (Abmessungen und Versuche gemäß Norm IEC 60512-5-2). Die erhaltenen Werte gelten für Steckverbinder (siehe Norm EN 60204). Zulässige Stromwerte für Kabelsiehe Norm DIN VDE 0298-4 und DIN EN 60204-1, IEC 60204-1.

Elektrische Kontake mit Leiterquerschnitten von 0.25 bis 1.5 mm2

Elektrische Kontakte mit Leiterquerschnitten von 2.5 bis 25 mm2

Bemessungsstrom: Strom, den ein Steckverbindergleichzeitig durch alle Kontakte dauernd führen kann, ohne dass dabei die max. Einsatztemperatur überschri-ten wird. Die angegebenen Stromwerte wurden gemäß UL 1977 ermittelt (4 stündiger Temperaturtest, die Kontakte in Serie angeschlossen).
Bemessungsspannung: Spannung abgeleitet aus der Spannung Leiter-Erde gemäß IEC 60664-1. Im Betriebergibt sich die Bemessungsspannung aus einem System, bestehend aus:

  • 3 Phasen, 4 Leiter, geerdet

oder

  • 3 Phasen, 3 Leiter, ungeerdet

oder

  • 1 Phase, 2 Leiter, AC oder DC.

Überspannungskategorie CAT II: (IEC 60664-1). Gilt für elektrische Betriebsmittel in Geräten, indenen keine Blitzspannungen berücksichtigt werdenmüssen, wohl aber Überspannungen, die durch Schaltvorgänge entstehen könnten. Beispiele: elektrische Betriebsmittel zwischen Gerätund Steckdose, innerhalb elektrischer Geräte und Eingangstrafo,Haushaltsgeräte.
Verschmutzungsgrad 2: Es tritt nur nichtleitfähige Verschmutzung auf. Gelegentlich muss mit vorübergehender Leitfähigkeitdurch Betauung gerechnet werden.