Inhalt
Multi-Kupplungssystem CombiTac
Die schnelle und zentrale Verbindung von Energiekreisläufen.
- Pneumatik
- Flüssigkeiten
- Industrie-Vakuum
- Daten- und Energiestromleitungen
- Datentransfer
- Lichtwellenleiter
Eine zentrale Verbindung für optimale Produktivität und Sicherheit
- Schnelles und zentrales Anschließen sämtlicher Energiekreisläufe
- Robuste Führungs- und Verriegelungssysteme für sichere Verbindungen
Anschlussfehler unmöglich
- Ein Einkuppeln ist nur in einer Stellung möglich, damit sind Anschlussfehler ausgeschlossen.
Zwei CombiTac-Ausführungen
- in Gehäuseausführung für die manuelle Verbindung
- mit schwimmender Lagerung für automatische Verbindungen
Zahlreiche Konfigurationsmöglichkeiten
Stellen Sie Ihre CombiTac-Lösung aus einem umfassenden Sortiment von vorkonfektionierten Modulen selbst zusammen. So lässt sich für jede Anwendung die optimale Lösung konfigurieren
RCT Module bestückt für Pneumatikleitungen, Vakuum
- Zwei Nennweiten: 3 und 6 mm
- maximal vier Kupplungen pro Modul
- einseitig absperrend
- für Pneumatikleitungen und Vakuum
UCT Module bestückt für Pneumatikleitungen
- Drei Nennweiten: 4 – 6 – 8 mm
- maximal vier Kupplungen pro Module
- ohne Absperrventil
- für Pneumatikleitungen und Vakuum
SCT Module bestückt für Flüssigkeiten
- Nennweiten: 3 oder 5 mm
- Leckagefreie Schnellkupplung
- Beidseitig absperrend
- für Flüssigkeiten
ECT Module bestückt für Energie- und Datenleitungen
- Fünf Stiftdurchmesser von 1 mm bis 8 mm
- Crimpkontakte
- bis 600 V
- bis 125 A
- bis 26 Stifte pro Module
Module für Datentransfer
- Datenübertragung: CAT 5 und 6, Ethernet IEEE 802.3, Profilbus, Profilnet, Interbus, Can-Bus
- Kontaktträger bestückt bis zwei 8-polige Stift- bzw. Buchsenträger pro Modul
- Anschluss mit Crimpen oder mit rückseitigem Steckanschluss RJ45
Mehr Infos in unserem Katalog
Alle Vorteile, technische Daten und Bestellnummern der Multikupplungssysteme CombiTac finden Sie in unserem Katalog.