Schnellkupplungen für Hochdruck-Hydraulik

Stäubli bietet ein umfangreiches Programm an hoch beanspruchbaren, sicheren und zuverlässigen Schnellkupplungen für Hochdruck-Zylinder und Hochdruck-Hydraulikkreisläufe. Dank der überlegenen Clean-Break-Technologie sind Stäubli Schnellkupplungen für Einsatze in Hochdruck-Hydraulikkreisläufen in der Stahlindustrie erste Wahl.

HPX - Leckagefrei Hochdruck

Ø von 08 bis 33 mm
pmax bis zu 500 bar*

SPX - Leckagefrei Hochdruck

Ø von 06 bis 16 mm
pmax bis zu 450 bar*

MPX - Leckagefrei
Mitteldruck

Ø von 06 bis 25 mm
pmax bis zu 315 bar*

*abhängig von Bauart und Betriebsbedingungen