Get the Flash Player  to see this animation/video.

Verbindungslösungen für die Stahlindustrie

Dank ihrer herausragenden Zuverlässigkeit bieten Stäubli Schnellkupplungen langlebige Verbindungslösungen für die Stahlverarbeitung, den Strangguss, das Glatt-, Profil- und Drahtwalzen sowohl im Heiß- als auch im Kaltwalzverfahren. Sie sind der Garant für sichere, zuverlässige Verbindungen für die Energie- und Temperaturmessung, die Brammenregulierung, die Schmierung der Lager und Führungsrollen sowie vieler weiterer Applikationen.

Hydraulik

Ein breites und zuverlässiges Produktspektrum an leckagefreien Schnellkupplungen für Hydraulik-Applikationen mit geringen, mittleren und hohen Systemdrücken.

Hochdruck-Hydraulik

Leckagefreie Schnellkupplungen für Hochdrucksysteme in Clean-Break-Ausführung.

Druckluft

RCS Schnellkupplungen und ADS Full-Flow Sicherheitskupplungen mit garantiert hohen Durchflussraten für Druckluftsysteme.

Edelstahl-Sicherheits-
kupplung RCS
Full-Flow Sicherheits-
kupplung ADS

Technische Gase und gasgestütztes Sauerstoff-Schneiden

RBE Schnellkupplungen mit Druckknopf-Verriegelung stellen zuverlässige Verbindungen für gasgestütze Schneidoperationen sicher.

Schmiermittel

Universelle RBE Schnellupplungen und GPL Full-Flow Schnellkupplungen sind erste Wahl für die Verbindung von Schmiermittel-Kreisläufen.

Modular RBE Full-Flow GPL

Kundenspezifische Multikupplungen

Komplett-Systeme für die schnelle, simultane Verbindung aller Kreisläufe, darunter Pneumatik, Fluide, Gase, Hydraulik und Elektrik.