Verbindungslösungen für Gloveboxen

Leckagefreie Schnellkupplungen mit automatischer Verriegelung bieten perfekte Verbindungslösungen für alle Applikationen in Gloveboxen. Dank ihrer absolut sicheren Technologie sind die Produkte erste Wahl für eine Vielzahl von Einsätzen, angefangen von der Prozessflüssigkeit- und Gasversorgung bis hin zur Probeentnahme radioaktiver Materialien. Die schnelle und zuverlässige Verbindungstechnologie garantiert ein Maximum an Arbeitssicherheit für Bediener, Equipment und Umwelt.

HCB - Leckagefrei
Edelstahlausführung

Ø von 03 bis 16 mm
pmax bis zu 300 bar*

SCB - Clean-Break
Edelstahlausführung

Ø von 04 bis 20 mm
pmax bis zu 160 bar*

*abhängig von Bauart und Betriebsbedingungen