Verbindungslösungen für die Fernhantierung

Mit über 40 Jahren Erfahrung mit Verbindungstechnik in radioaktiver Umgebung kann Stäubli heute ein umfassendes Produktspektrum an fernhantierbaren Schnellkupplungen für Gas-, Flüssigkeits- und Energieversorgung in kontaminierten Bereichen anbieten. 

RBE/TM für Fernhantierung

Ø von 03 bis 25 mm
pmax bis zu 400 bar*

THX/TM für Fernhantierung

Ø 06 mm
Max. P bis zu 700 bar*

*abhängig von Bauart und Betriebsbedingungen

Praxisbeispiel

Get the Flash Player to see this animation/video.

Download RV06 Prospekt

Englisch