Inhalt
Motorsport
Wir setzen alles daran, um Ihren Erfordernissen in bezug auf Leistung und Sicherheit gerecht zu werden!
Unsere Produkte werden unter Berücksichtigung von Umweltschutzeigenschaften und hervorragenden Eigenschaften in bezug auf Leichtigkeit und Kompaktheit konzipiert. Dies ermöglicht Ihnen zahlreiche Verbindungen bei verschiedenen Arten von Kreisläufen wie z. B.:
- Treibstoffversorgung/-nachschub,
- Servo-Lenkung,
- Bremskreisläufen, Kupplungen, Aufhängungen, Fettungssystemen,
- Versorgung des Pneumatikzylinders des Kfz-Hebesystems usw.
Clean-break filling in and off race
- with fuel:
SAF, Ø 45 mm - with oil:
SPM
High pressure circuits connection
- for brake systems, hydraulic circuits...
SPH/BA (Ø 03 - 05 - 08 - 12 - 16 mm) - for bleed of brakes, hydraulic circuits...
CBR (Ø 02 mm) - for hydraulic circuits combining high pressure, vibrations and pulsations
HPR (Ø 02 mm)
Low pressure circuits connection
for fuel, oil, water. Safety break-away, rallye raid version.
SPT (Ø 05 - 08 - 12 mm).

- Stäubli Motorsports: a complete range for all your needs.