Stäubli

Stäubli

Betankungssystem SAF

SAF 45
FIA zugelassen

Die perfekte Lösung zum Betanken während Boxenstopps und Trainingsläufen.

Clean-Brake-Ausführung

clean-break

Sichere Betankung ohne jeglichen Kraftstoffaustritt beim Ein- und Auskuppeln.

Sichere sequenzielle Verbindung

security pins

Das Sicherheits-System verhindert jeglichen Treibstofffluss bis die Kupplung komplett verbunden ist. Ist die Verbindung hergestellt, öffnet das Ventil und lässt das Betanken mit dem Bedienhebel zu.

Einfache Handhabung

  • Wenn beide Hebel gedrückt gehalten werden, ist die Verbindung sichergestellt.
  • Die Kupplung ist mit einem „Totmannschalter“ ausgestattet.

Koaxiale Auslegung

Nur einen Befüll- / Entlüftungsschlauch. Stäublis fortschrittliche Konstruktion ermöglicht sicheres und effizientes Betanken während der Boxenstopps.

 

 

Auch als Befüllflasche erhältlich

security pins
  • Inhalt: 25 Liter
  • Schwenkversion

Weitere Informationen im Gesamtkatalog

Alle Vorteile, technische Daten und Bestellnummern des Betankungssystems SAF finden Sie in unserem Katalog.


Klicken Sie hier zum Download (EN)