Inhalt
Clean-Break-Kupplung SPT für Kraftstoffleitungen

- Ø 05 - 08 - 12 mm
- Befüllen
- Entlüften
- Probenentnahme
- Sicherheits-Auslösung
Kompakt und leistungsstark
- Die Ventilkonstruktion ermöglicht einen optimalen Durchfluss bei kleinem Außendurchmesser.
- Kompakte Größe und geringes Gewicht kombiniert mit hochfestem Aluminium sorgen für maximale Leistung.
Clean-Brake-Ausführung
Bündige Konstruktion gewährleistet leckagefreies Entkuppeln
Sicherheits-Auslösungen (SPT 05 & SPT 08)
Sicherungsdrahtseil ermöglicht sichere Unterbrechung der Treibstoffzufuhr in einer Unfallsituation.
Rallye Ausführung (SPT 12)
Spezialausführung zum Betanken unter staubigen und sandigen Bedingungen bei Offroad-Rallyes
- Staubdichte Aluminum-Abdeckung der Steckerseite
- Gummi-Abdeckung und Manschette, um die Kupplung vor Staub und Sand zu schützen.
- FIA Zugelassen
Für alle Flüssigkeiten geeignet
- Alle Treibstoffsorten
- Ethanol
- Öl
FIA zugelassen
Mehr Informationen im Gesamtkatalog
Alle Vorteile, technische Daten und Bestellnummern der SPT Kupplungen finden Sie in unserem Katalog.