Stäubli

Stäubli

Clean-Break-Schnellkupplung SPM für Motorsport

SPM
Schnellkupplung SPM für Motorsport

Zur sauberen Ölbefüllung von Autos und Motorräder.

Komplett bündig in das Kurbelgehäuse montiert

Konstruiert um Streckenverschmutzungen der Piste durch Ölspritzer zu verhindern. Die SPM Kupplungen werden komplett in das Kurbelgehäuse integriert, sind so stoßgeschützt und bleiben dicht, auch wenn es zu einem Sturz kommen sollte.

Clean-Break-Ausführung

An- und Abkuppeln ohne Ölverlust oder Verschmutzung der Rennstrecke.

Einfach zu integrieren

Die SPM Serie ist direkt in das Kurbelgehäuse zu adaptieren.

Geringes Gewicht

Dank ihres geringen Gewichtes und der kompakten Bauweise tragen die SPM Kupplungen zur Leistungsoptimierung bei.

 

 

Auch als Befüllflasche erhältlich

Mehr Infos im Gesamtkatalog

Alle Vorteile, technische Daten und Bestellnummern der SPM Kupplungen finden Sie in unserem Katalog.


Hier klicken zum Download