Inhalt
Schnellkupplung SPF

- Ø 06 - 09 - 14 - 17 mm
Häufiges Verbinden und Trennen von Kältemittelkreisläufen mit geringem Serviceaufwand.
Perfekte Dichtheit
Doppelte Abdichtung für:
- häufiges Ein- und Auskuppeln mit geringem
Kältemittelverlust, - die Verwendung von befüllten Klimakomponenten.
Druckdichte Schutzkappen für die Gewährleistung
einer doppelten Abdichtung auch im eingekuppelten
Zustand.
Leckagefrei mit ebener Stirnfläche
Schutz der Kreisläufe und der Umwelt
- einfache Reinigung der ebenen Stirnflächen vor dem Einkuppeln
- geringer Medienverlust
- Senkung der Betriebs- und Servicekosten
Einfache Wartung von Fahrzeugen und Anlagen
Schnelle Montage und Demontage von Kältetechnikkomponenten auch ohne Fachpersonal möglich.
Mehr Infos in unserem aktuellen Katalog
Alle Vorteile, technische Daten und Bestellnummern der SPF Schnellkupplungen finden Sie in unserem Katalog.
Klicken Sie hier zum Download

- Keine Torsionsbeanspruchung des Schlauches beim Ein- und Auskuppeln