Stäubli

Stäubli

Schnellkupplung SPF

Picture of SPF
Ø 06 - 09 - 14 - 17 mm

Häufiges Verbinden und Trennen von Kältemittelkreisläufen mit geringem Serviceaufwand.

Perfekte Dichtheit

Doppelte Abdichtung für:

  • häufiges Ein- und Auskuppeln mit geringem 
    Kältemittelverlust,
  • die Verwendung von befüllten Klimakomponenten.
    Druckdichte Schutzkappen für die Gewährleistung 
    einer doppelten Abdichtung auch im eingekuppelten 
    Zustand.

Leckagefrei mit ebener Stirnfläche

Schutz der Kreisläufe und der Umwelt 

  • einfache Reinigung der ebenen Stirnflächen vor dem Einkuppeln
  • geringer Medienverlust
  • Senkung der Betriebs- und Servicekosten

Einfache Wartung von Fahrzeugen und Anlagen

Schnelle Montage und Demontage von Kältetechnikkomponenten auch ohne Fachpersonal möglich.

Mehr Infos in unserem aktuellen Katalog

Alle Vorteile, technische Daten und Bestellnummern der SPF Schnellkupplungen finden Sie in unserem Katalog.

Klicken Sie hier zum Download

safety connection
Keine Torsionsbeanspruchung des Schlauches beim Ein- und Auskuppeln