Stäubli

Stäubli

Technische Daten

Typ

HCB 28/L

Nennweite (mm)

28

Max. Betriebsdruck (bar)

10

Betriebstemperaturen (°C)
- mit Flurokarbon Dichtungen (JV)
- mit Fluorsilikon Dichtungen (JS3)


-10° bis +50°
-35° bis +50°

Restleckage beim Auskuppeln (cm3

0,26

Max. Restdruck beim Ein- und Auskuppeln (bar)

0,5

Gewicht Kupplung (g)

800

Gewicht Verschlussnippel (g)

1100

Bauweise

  • Kupplung- und Nippelgehäuse :
    hochfeste Aluminiumlegierung, oberfläschenbehandelt
  • Schutzring des Verschlussnippels : Fluorkarbon (FPM)

Dichtungen

  • Fluorkarbon (JV)
  • Fluorsilikon (JS3)