Schnellkupplung HCB 28/L

Picture of a HCB 28/L
Schnellkupplung HCB Ø 28 mm

Kraftstoff- und Erdölversorgung für:

  • Ausrüstung von Tankfahrzeugen, Flugzeugbetankungssysteme, Versorgungssysteme, mobile Betankungssysteme
  • Schnellverbindung von Schlaucheinheiten bei der Kraftstoffzufuhr
  • Schnellverbindung der Befüllwerkzeuge (Schlauch und Kupplung, Befüllkupplung, Entlüftungsanschlüsse)

Clean-Break-Technologie

Die leckage- und blasenfreie Bauweise verhindert mögliche Verunreinigungen im System: kein Eindringen von Luft oder Fremdpartikeln, keine Leckage beim Auskuppeln.

Zuverlässig

Durch den Einsatz hochwertiger Materialien, sowie durch ein spezielles Qualitätsverfahren ist die HCB 28/L sehr zuverlässig und langlebig:

  • Rückverfolgbarkeit der Materialien
  • Laserbeschriftung
  • Funktions- und Dichtheitsprüfungen
  • Werksbescheinigungen
  • Ein Kunststoffring schützt den Nippel vor Stößen.

Einfache und schnelle Verbindung

Das Bajonettsystem garantiert eine einfache, schnelle und sichere Verriegelung:

  • automatisches Verriegeln in der Endlage
  • Handrad zur vereinfachten Bedienung möglich

Ergonomisch und leicht

Durch die spezielle Konstruktion der HCB 28/Lwerden keine Drehbeanspruchungen auf den Nippel übertragen. DieKupplung ist zudem sehr handlich und einfach bedienbar. Durch den Einsatz von hochfesten Aluminiumlegierungen ist das Gewicht gering.

Nicht reflektierende Oberfläche - elektrische Leitfähigkeit

  • Eine matte Metalloberfläche verhindert Lichtreflektionen.
  • Zur Vermeidung elekrostatischer Aufladungen zwischen Nippel und Kupplung ist die HCB 28/L elektrisch leitend ausgeführt. Die Bildung von Lichtbogen wird verhindert, eine Explosionsgefahr wird ausgeschlossen.

Konfektionierte Befüllschläuche

Stäubli bietet auf Anfrage auch konfektionierte Befüllschläuche an.

Mehr Infos in unserem Katalog

Alle Vorteile, technische Daten und Bestellnummern der HCB 28/L Schnellkupplung finden Sie in unserem Katalog.

Klicken Sie hier zum Download

http://www.staubli.com