Stäubli

Stäubli

HCB 28/L SCHNELLKUPPLUNGEN

Picture of a HCB 28/L
HCB 28/L

Kraftstoff- und Erdölversorgung für das Heer:

  • Ausrüstung von Tankfahrzeugen, Flugzeugbetankungssysteme, Versorgungssysteme, mobile Betankungssysteme.
  • Schnellverbindung von Schlaucheinheiten bei der Kraftstoffzufuhr.
  • Schnellverbindung der Befüllwerkzeuge (Schlauch und Kupplung, Befüllkupplung, Entlüftungsanschlüsse)

leckagefrei

Die leck- und blasenfreie Bauweise verhindert mögliche Verunreinigungen im System: kein Eindringen von Luft oder Fremdpartikeln, keine Leckage beim Auskuppeln.

zuverlässig

Durch den Einsatz hochwertiger Materialien sowie durch ein spezielles Qualitätsverfahren ist die HCB 28 / L sehr zuverlässig und langlebig:

  • Rückverfolgarbeit der Materialien
  • Laserbeschriftung
  • Funktions- und Dichtheitsprüfungen
  • Werksbescheinigungen

Ein Kunststoffring schützt den Nippel vor Stößen.

Robust und zuverlässig

Die Bajonettverriegelung ist auch für extreme Beanspruchungen, wie Erschütterungen und Vibrationen, hervorragend geeignet.
Auch hier bleibt die Verbindung zuverlässig und sicher gekuppelt.

schnelle und sichere Verbindung

Das HCB-28/L Bajonettsystem garantiert eine einfache, schnelle und sichere Verriegelung:

  • automatisches Verriegeln in der Endlage
  • Handrad zur vereinfachten Bedienung möglich

nicht reflektierende Oberfläche

Eine matte Metalloberfläche verhindert Lichtreflektionen.

ergonomisch und geringes Gewicht

Durch die spezielle Konstruktion der HCB28/L werden keine Drehbeanspru-chungen auf den Nippel übertragen.
Sehr handlich und einfach bedienbar. Durch den Einsatz von hochfesten Aluminiumlegierungen ist das Gewicht gering.

optimale Durchflussmenge

Die HCB 28 / L hat, unabhängig von der Durchflussrichtung, ein hervorragendes Verhältnis von Durchflussmenge / Durchflusswiderstand.

einfache Handhabung

Dank der einfachen und kompakten Bauweise ist die Handhabung der HCB 28 / L sehr gut.
Optional mit Handrad für eine einfache Handhabung.

elektrische Leitfähigkeit

Zur Vermeidung elektrostatischer Aufladungen zwischen Nippel und Kupplung ist die HCB 28 / L elektrisch leitend ausgeführt. Die Bildung von Lichtbogen wird verhindert, eine Explosionsgefahr wird ausgeschlossen:
R < 500 mW.

konfektionierte Befüllschläuche

STÄUBLI bietet auf Anfrage konfektionierte Befüllschläuche an.