Inhalt
Technische Daten
Typ | SPX 06 | SPX 08 | SPX 12 | SPX 16 |
Nennweite (mm) | 06 | 08 | 12 | 16 |
Max. Betriebsdruck (bar) | 450 | 450 | 350 | 350 |
Betriebstemperaturen (°C) |
|
|
|
|
Betriebstemperaturen (°C) | -20° bis +100° | -20° bis +100° | -20° bis +100° | -20° bis +100° |
Absperrung | beidseitig | beidseitig | beidseitig | beidseitig |
Konstruktion
- Kupplungs- und Verschlussnippelgehäuse, Schiebehülse und Verriegelungskugeln aus hochbständigem, rostfreiem Stahl.
- Sonstige Teile : hochwertiger Stahl, korrosionsschutzbehandelt.
- Kupplungschutzkappen aus Derlin und Chloropren (CR)
- Nippelschutzkappen aus Chloropren (CR)
Dichtungen
- Standard : Nitril (NBR)
- Option : Fluorkarbon (FPM)