Inhalt
RCS SCHNELLKUPPLUNGEN

- RCS
Ausrüstung von Druckluftanlagen jeglicher Art.
an Rohrleitungen.
Anschluss für Druckluftwerkzeuge, Blaspistolen und pneumatische Steuerungen.
zur Schlauchverlängerung.
Sicherheit gegen Peitschenhiebeffekt
Absolute Bediensicherheit
- kein Peitschenhiebeffekt beim Auskuppeln.
Die RCS-Sicherheit: Auskuppeln mit nur zwei Druckimpulsen
- erster Druckimpuls auf den Druckbolzen:
Die Leitung wird geschlossen und der Restdruck im Schlauch wird automatisch abgebaut. Das Herausschleudern des Stecknippels wird zuverlässig verhindert:- Der Anwender und
- der Arbeitsplatz sind gesichert.
- zweiter Druckimpuls auf den Druckbolzen:
Nun kann der Stecknippel mit dem entlüfteten Schlauch völlig gefahrlos aus der Kupplung entnommen werden.
Absolute Bediensicherheit
- Das Entlüften erfolgt absolut automatisch.
- Das Ventil öffnet nur, wenn der Stecknippel vollständig eingerastet ist.
Zuverlässigkeit
- Das integrierte RCS-Sicherheitssystem kann nicht versagen.
- Die Technologie ermöglicht eine lange Lebensdauer und hohe Wirtschaftlichtkeit.
- Langwährende Dichtheit: Fertigungsverfahren, Qualitätskontrolle und Dichtheitsprüfung aller STÄUBLI-Kupplungen erfolgen nach strengsten Maßstäben.
Normung
- Das Stecknippelprofil entspricht ISO 6150, Form C.
- Das automatische Sicherheitssystem erfüllt die Anforderungen der ISO 4414.
Automatisch, sehr gute Handhabung, kompakt
- Baugröße, Gewicht und Durchflussmenge der Stäubli-RCS-Kupplung sind optimal ausgelegt. Hoher Wirkungsgrad von Druckluftwerkzeugen und ergonomische Gestaltung von modernen Arbeitsplätzen, z.B. in der Automobil- und Industriemontage, werden mit der STÄUBLI-RCS-Kupplung sichergestellt.
- Leichtens Ein- und Auskuppeln - Nur sehr geringer Kraftaufwand zum Einkuppeln gegen den Betriebsdruck erforderlich.
- Durch blaue Farbringe auf den Ausführungen 8 und 11, sind die Druckluftleitungen einfach und schnell zu unterscheiden.
Leistungsfähig
- ausgezeichnete Durchflussmenge:
30% mehr für die RCS 08
20% mehr für die RCS 11
- hoher Betriebsdruck bis zu:
12 bar für die RCS 06
16 bar für die RCS 08 und RCS 11
(entspricht mehr als dem doppelten Druck üblicher Druckluftleitungen)
360° Schwenkbar - Neue Generation
Der neue 360°-Schwenkanschluss - steigert Ihre Produktivität
- Größtmögliche Bewegungsfreiheit
- Durch zwei kugelgelargerte Drehachsen (360° und 90°) folgt der Schwenkanschluss allen Bewegungen des Anwenders.
- Die Hauptteile bestehen aus hochfester Aluminiumlegierung und tragen damit zu einem sehr geringen Eigengewicht bei.
- Auch besonders schwer zugängliche Stellen sind damit einfach zu erreichen. Der Anwender wird von unangenehmen Biege- und Drehmomenten entlastet.
- Zuverlässig und sicher
- Schützt den Schlauch vor Knick-, Quetsch- und Drehbelastungen
- die integrierte Sicherheits-Druckluftkupplung schützt zuverlässig vor dem gefürchteten Peitschenhiebeffekt
- sehr kompakte Bauweise
- Die STÄUBLI-Qualität gewährleistet langwährende Dichtheit.
- Hohe Leistung in jeder Lage
Verstärkte Leistungen dank der Konzeption der STÄUBLI Schwenkanschluss ROTUL bei direkt Integration der Rotul in der Kupplung:- Große Durchflussmengen für höchste Werkzeugleistungen.
Das hervorragende Durchflussverhalten bleibt in jeder Position voll erhalten - optimale Dichtheit
- sehr kompakte Baugröße
- Große Durchflussmengen für höchste Werkzeugleistungen.