Inhalt
Optionen
7 Sicherheits-Codierungen
Eine mechanische und optische Codierung erhöht Ihre Prozesssicherheit.Versehentliches Kuppeln unterschiedlicher Medien ist damit ausgeschlossen.Verschiedenfarbige Markierung für schnelles, sicheres Erkennen der richtigen Kupplung.
| gelb 180° |
| blau 120° |
| violett 165° |
| braun 105° |
| rot 150° |
| schwarz 90° |
| grün 135° |
Mechanische Sicherheit
2 Nuten im Stecknippel ("Schlüssel") entsprechen 2 Zapfen in der Kupplung ("Schloss").
Zusäztliche Sicherheit
- Durch Farbkennzeichnung an Kupplung und Stecknippel
- Leichtmetallscheiben, farbig eloxiert, für Kupplungen zum Anbau (in der IC-Ausführung ist die Scheibe aus Edelstahl aus geführt - silberfarben)
Für Anwendungen in der Stahlindustrie für Sauerstoff sowie brennbare und neutrale Gase empfehlen wir auch unsere Ausführung RBE 11 / UR.
Kupplungen zum Anbau mit farbigen Scheiben
für schnelle optische Erkennung unterschiedlicher Leitungen
(gelb - violett - rot - grün - blau - braun - schwarz)