Stäubli

Stäubli

RBE SCHNELLKUPPLUNGEN

RBE
RBE

alle Industriebereiche:

  • Gase
  • Dampf
  • Lösungsmittel
  • Säuren
  • Flüssigkeiten
  • Hochdruck
  • Vakuum...

Baukastensystem

Durch das flexible Baukastensystem bietet die RBE-Baureihe folgende Auswahlmöglichkeiten:

  • 5 Nennweiten
  • 3 Materialvarianten
  • 7 Dichtungswerkstoffe
  • 3 Absperrungsarten
  • zahlreiche Optionen...

So ist es möglich, für jede Anwendung die richtige Schnellkupplung zu finden, passend für:

  • das Medium
  • den Druck
  • die Temperatur
  • und den Durchfluss.

 

Geprüfte Zuverlässigkeit

Die Technologie der STÄUBLI-Kupplungen garantiert lange Lebensdauer bei geringsten Betriebkosten.

 

Schnell und automatisch

Einkuppeln und Auskuppeln mit nur einer Hand:

  • Einkuppeln:
    nur den Stecknippel in das Kupplungsgehäuse schieben.
  • Auskuppeln:
    ein Druckimpuls auf den Druckbolzen löst die Verriegelung.

 

Durchflussleistung

Die RBE-Kupplungen für Flüssigkeiten und Gase zeichnen sich durch geringsten Durchflusswiderstand aus und bieten so immer optimale Durchflussmengen.

 

Sicherheit

Qualitativ hochwertige Werkstoffe und für alle Medien passende Dichtungen garantieren absolute Sicherheit.
Dies ist von besonderer Bedeutung bei Einsatz mit Gasen und korrosiven Flüssigkeiten.

 

STÄUBLI garantiert langwährende Dichtheit

Mehr als 40 Jahre erfolgreiche Zusammenarbeit mit der Industrie beweisen dies.