Metallverarbeitung

Eine Widerstandsfähigkeit, die für alle Arten von Anwendungen geeignet ist, für die Zuverlässigkeit auf der ganzen Linie. Unsere Produkte, die Ihnen langfristige Benutzersicherheit und Zuverlässigkeit bieten, werden Ihnen folgende Anwendungen ermöglichen:

  • Verbindungen der verschiedenen Gase bei den Gießpfannen,
  • hydraulische Versorgung der Öffnungszylinder von Gießpfannen,
  • Eichung, Biegung von Metallen, Hochdruckzylinderversorgung,
  • Fettung von Einbaustücken an Laminatkäfigen…

Hochofen

  • Versorgung von Brenner und Lanze mit Gas, Öl und Kohlenstaub
  • Versorgung der Gießpfanne

Strangießanlage

  • Energieversorgung und Temperaturmessung für Oszilationskokille
  • Hydraulische Brammenbreitenverstellung
  • Datenkupplung in Glasfasertechnik
  • Permanente Walzenlagerschmierung sowie Kühlung in der Walzstraße
  • Walzenkalibrierung
  • Brammenregulierung
  • Schneidbrennstation (Sauerstoffschneiden)

Profil- und Drahtwalzwerk

  • Kühlung und Schmierung der Führungsrollen
  • Multikupplung mit elektrischen und hydraulischen Kupplungselementen zur zentralen Energieversorgung
  • Zylinderkalibrierung

Stahlwerk

  • Argon- und Inertgasversorgung an der Gießpfanne
  • Abstichentgasung (Druckluft, Sauerstoff, Wasser, Erdgas)
  • Gasversorgung (Stickstoff, Argon, Erdgas, Sauerstoff)
  • Sauerstoffanreicherung der Gießpfanne
  • Hydraulische Gießpfannenöffnung
  • Anschluß von hydraulischen Anlagen
  • Anschluß des Hydraulikzylinders am Blockgießwagen

Heißwalzwerk

  • Hochdruckzylinderversorgung
  • Kugellagerschmierung
  • Kühlung
  • Steuerung der Plungerzylinder
  • Hydraulische Steuerung der Walzenbiegung

Kaltwalzwerk

  • Hydraulische Steuerung der Walzenbiegung
  • Hydraulische Zylinderverstellung
  • Kugellagerschmierung
  • Multikupplung zur automatischen Datenerfassung der Walzparameter

allgemeine Anwendungen

  • Zentrale Gasversorgung
  • Gasbrennerversorgung
  • Standardanwendungen
  • Atemluftversorgung
http://www.staubli.com