Inhalt
SPH / MA SCHNELLKUPPLUNGEN

- SPH
Cleanbreak
kein Austritt der Medien beim Auskuppeln
kein Einschluss von Luft beim Einkuppeln
umfangreiche Baureihe
Ø 04 - 06 - 08 - 12 - 15 - 20 - 25 - 37 - 50 - 75 mm
Ø 04 bis 12 mm (MP-Ausführung)
hohe Durchflussvolumen
bei geringem Druckverlust
einfache Wartung,
leichter und schneller Austausch
Test von einzelnen Kreisläufen
durch kompatible Monokupplungen möglich (NW 04, 06, 08 und 12 mm)
hohe Steckzyklen
durch robusten Aufbau und spezieller Materialkombination