Inhalt
SPC SCHNELLKUPPLUNGEN

- SPC
Werkzeugmaschinen :
- Automatisierter Spindelwechsel
Bearbeitungszentren :
- Automatisches Ein- und Auskuppeln hydraulischer Palettiersysteme
Anlagen und Werkzeuge :
- Kühlung von Hochleistungselektronik
- Medienanschlüsse an Formwerkzeuge und Anlagen
2 Montageausführungen ermöglischen eine optimale Integration in die Maschine
Bei vollständig versenktem Einbau der SPC Kupplungen ist im eingekuppelten Zustand ein Plattenabstand von 0 mm möglich.
ausgleich der Achsabweichung
Eine Einführschräge und die schwimmende Lagerung gleichen Achsabweichungen zwischen Verschlussnippel und Kupplung aus.
Ømax a = 0,5 Einbaulösung mit beidseitiger schwimmender Lagerung
Ømax a = 0,25 Einbaulösung mit einseitig schwimmender Lagerung
Um den Ausgleich der Axialabweichung beim Kuppelvorgang gewährleisten zu können, müssen die Achsen in einem Kreis mit Øa sein.
optimale Durchflussmenge
Kompakte, die SPC-Kupplung ermöglicht hohe Durchflusswerte (in beiden Durchgangsrichtungen) bei sehr geringen Abmessungen.
Eine positive Überdeckung von Verschlussnippel und Kupplung erlaubt eine Kuppelhubtoleranz von 2 mm bei max. Durchfluss.
leckagearme Bauweise
Dank der leckagearmen Bauweise der SPC Kupplung wird der Einschluss von Luft oder Verschmutzungen in die Leitungen verhindert. Eine Verschmutzungen der Umgebung wird ausgeschlossen.
zuverlässig und robust
Die SPC Kupplung ist für Taktzyklen von bis einer Million konstruiert.