Kundenspezifische Multi-Kupplungssysteme

MCS Multikupplungen

Gemeinsam mit Ihnen erarbeiten wir ein präzises Pflichtenheft, in dem die maßgebenden Parameter Ihrer Anwendung festgehalten werden:

  • Medium
  • Druck
  • Temperatur
  • Durchflussvolumen
  • Absperrungsarten (einseitig, beidseitig, freier Durchgang)
  • Anschlussarten
  • Anzahl der Kreisläufe
  • Anzahl der Kontakte sowie Stromstärke, Spannung
    für elektrische Verbindungen
  • Anzahl der Steckzyklen
  • Umgebungseinflüsse: Temperatur, besondere klimatische Bedingungen, Umweltschutzbestimmungen
  • Platzbedarf

Zeiteinsparung

durch gleichzeitiges Verbinden und Trennen aller Medien- und Energieleitungen: Druckluft, Flüssigkeiten, Gase, Hydraulik und elektrische Energie

Prozesssicherheit

Maximale Sicherheit durch 100%ige Vermeidung von Steckfehlern:

  • Verriegelung in nur einer Position :
    keine Verdrehung der Platten möglich
  • Automatisierte Bewegungs- und Verriegelungsabläufe
  • Einbindung der Positions- und Zustandssignale in die Maschinen- und Anlagesteuerung
  • Dichtungswerkstoffe für alle Flüssigkeiten und Anwendungen

Zuverlässigkeit

ist auch bei hoher Steckhäufigkeit und extremen Anforderungen ein typisches Leistungsmerkmal unserer Produkte

Innovation

Basierend auf jahrzehntelanger Erfahrung in der industriellen Kupplungstechnik, investiert Stäubli kontinuierlich in Forschung und Entwicklung.

Kundenspezifische Ausführung exakt nach Ihren Vorgaben

SPH MA Schnellkupplungen

Picture of a SPH

Clean-Break-Ausführung

  • kein Austritt der Medien beim Auskuppeln
  • kein Einschluss von Luft beim Einkuppeln

umfangreiche Baureihe

  • Ø 4 - 6 - 8 - 12 - 15 - 20 - 25 - 37 - 50 - 75 mm

hohe Durchflussvolumen

einfache Wartung

HPX MA Schnellkupplungen

Picture of a HPX/MA
  • für den Einsatz bei hohen statischen und dynamischen Belastungen
  • für Industriebereiche mit höchsten Anforderungen:
    Hochdruckumformung, Stahl- und Walzwerke
  • für Anwendungen mit Impulsbetrieb und in Bereichen mit Vibrationen


RMA RMP Schnellkupplungen

Picture of RMA / RMP

Modular

durch die umfangreiche Baureihe ergibt sich eine Vielzahl von besonders
wirtschaftlichen Kombinations- und Lösungsmöglichkeiten

 geringster Verschleiß

beim Ein- und Auskuppeln durch lange Führung der Stecknippel

 hochbeständiger Stahl

REA REP Elektrostecker

Picture of REA / REP
  • Energiestromleitungen
  • Datenleitungen
  • Prüfen
  • Messen

Modulare Bauweise

  • weite Reihe von Baugrößen der Gehäuse, Isolierkörper, Polzahl und Kontaktarten

Zuverlässigkeit

  • die Crimpkontakte sind wärmebeständig und resistent gegen Schwingungen

Verriegelungssystem

Je nach Art Ihren Multi-Kupplungen, manuell oder hydraulisch, bieten wir Ihnen das Verriegelungssystem, das am besten geeignet zu Ihrer Anwendung

 

 

Schwimmende Lagerung

    • Die schwimmende Lagerung gewährleistet den erforderlichen Toleranzausgleich der Kupplungsplatten und der Medienkupplungen
    • durch mechanische Ausgleichselemente (Buchsen und Tellerfedern)
    • durch elastische Ausgleichselemente (Gummipuffer)

Verriegelungssystem

Führungs- und Zentrierelemente sorgen für Vorzentrierung und Führung der Kupplungsplatten zueinander

  • Ausgleich von Achsversatz beim Kuppelvorgang
  • Präzise Führung der Platten während des Ein- und Auskuppelns

Mehr Infos in unserem Katalog

Alle Vorteile und technische Daten der MCS Multikupplung finden Sie in unserem Katalog.

Klicken Sie hier zum Download

http://www.staubli.com