Pneumatische oder hydraulische Antriebseinheiten für Multikupplungen mit mittleren und großen Plattenabmessungen
Pneumatische Antriebe bei geringen Kuppelkräften
Hydraulische Antriebe bei großen Kuppelkräften
gewährleisten eine sichere Führung und einen gleichmäßigen Vorschub beim Ein- und Auskuppeln
das Einkuppeln der Kupplungselemente erfolgt automatisch
Abfrage der Positionen Ein- / Ausgekuppelt durch Endschalter
Spindelantrieb für Multikupplungen mit großen lattenabmessungen und Hochdruckanwendungen Unités équipées d'un vérin :
präziser Bewegungsablauf
wahlweise Antrieb von Versorger- oder Abnehmerseite…
Verriegelungssyteme
Bolzenverriegelung für Multikupplungen mit mittleren oder großen Plattenabmessungen Hochdruckanwendungen gewährleisten eine sichere mechanische und spielfreie Verriegelung der Kupplungsplatten
pneumatische oder hydraulische Entriegelung
abfrage der Positionen Ver- / Entriegelt durch Endschalter
Spannzangenverriegelung für Multikupplungen mit kleinen, mittleren oder großen Plattenabmessungen Hochdruckanwendungen
für besonders hohe Anforderungen und extreme Einsatzbedingungen
kräfteneutrale Antriebs- und Verriegelunssysteme
Schraubverriegelungseinheilten für Multikupplungen mit großen Plattenabmessungen Hochdruckanwendungen gewährleisten einen sicheren Bewegungsablauf und eine spielfreie Verriegelung der Kupplungsplatten
2 Modelle abhängig vom Kuppelhub
Patentiertes STÄUBLI-System sorgt für kräfteneutrales Ein- und Auskuppeln und damit für eine einfache Integration in die Anlage
Abfrage der Positionen Ein- und Ausgekuppelt durch Endschalter
Einzugszylinder Bei Kupplungssystemen mit geringen Kuppel- und Reaktionskräften gewährleistet die Verriegelung der Kupplungsplatten sowie einen sicheren Bewegungsablauf beim Ein- und Auskuppeln
einfaches Einrasten der Verriegelung durch externe Schubbewegung
dEntriegelung, Ein- und Auskuppeln durch pneumatische oder hydraulische Ansteuerung