Inhalt
HPX Schnellkupplungen

- Ø 08 - 12 - 20 - 25 - 33 mm
Speziell für Hochdruckhydraulik-Kreisläufe mit Impulsbetrieb oder in Einsatzbereichen mit Vibrationen ausgelegte.
- Metallverarbeitung: Walzwerke.
- Baumaschinen: Hydraulische Kraftübertragungen, schnelle Werkzeugwechsel, Tunnelbohrer.
- Luft- und Raumfahrt: Versuchsstände, Testanlagen, Abschussrampen, tartplattformen.
- Militär
- Automobilindustrie: Metall-Druckgussmaschinen, Gusswerkzeuge.
- Maschinenbau: Schneiden, Stanzen, Rohrbiegen, Umformen, Formgebung, Hochdruckumformen (Hydroforming).
Clean-Break-Technologie mit ebenen Stirnflächen
Die leck- und blasenfreie HPX-Baureihe verhindert jegliches Eindringen von Luft in die Kreisläufe sowie eine Verschmutzung des Einsatzortes.
Sichere Verriegelung durch Verzahnung
Verhindert ein unbeabsichtigtes Entriegeln auf Grund von mechanischen Beanspruchungen oder Vibrationen.
Ergonomisches Einkuppeln
Die Vorzentrierung des Nippels erleichtert das Einkuppeln.
Geschützte Dichtelemente
- Ein "Abstreifring" schützt die Hauptdichtung vor Beschädigungen durch äußere Einflüsse.
- Kupplung und Nippel sind mit Schutzkappen ausgestattet.
- Aufgrund der verschiebaren Schraubhülse (HPX 08 bis HPX 25) sowie der ebenen Stirnflächen ist eine einfache Reinigung vor dem Einkuppeln möglich.
Mehr Infos in unserer Kataloge
Alle Vorteile, technischen Daten und Bestellnummer der HPX Kupplung werden Sie in unserer Kataloge finden.