MCS/MA SYSTEM

Für die Anforderung der heutigen Industrie sind Hochtechnologie- maschinen erforderlich, die unterschiedliche Energieformen benötigen (Elektrizität, Hydraulik, Pneumatik, Brennstoffzelle...).
Dafür werden immer mehr speziell angepasste Kupplungssysteme erforderlich.

Stäubli Multikupplungssysteme erfüllen hier für alle Anforderungen:

  • Zeitersparnis durch gleichzeitiges Verbinden und Trennen aller Leitungen
  • Prozesssicherheit durch gleichzeitiges Verbinden und Trennen aller Leitungen
  • Verbesserung der Qualität und der Flexibilität

Seit mehr als 40 Jahren entwickelt und produziert Stäubli Kupplungssyteme zum schnellen Verbinden und Trennen von Energie- und Medienleitungen. Als Spezialist für Industriekupplungen entwickelte sich Stäubli vom Standard zum Hochtechnologieanbieter für alle Anwendungsgebiete.

MCS/MA: automatische Multi-kupplungen

  • allgemeine Maße
    Zuerst muß geklärt werden, wieviel Fläche an Ihrer Anlage für die Multikupplung verfügbar ist.
  • Führungselemente
    Hierbei handelt es sich um wichtige Verbindungselemente zwischen den zwei Kupplungshälften, die beim Einkuppeln zueinander ausgerichtet und zentriert werden müssen.
    Die Führungselemente gleichen den axialen Versatz aus und ermöglichen dadurch ein verschleißfreies und perfektes Einkuppeln der zwei Platten.
    Damit die passenden Führungselemente ausgewählt werden können, muß der maximale Axialversatz der beiden Platten ermittelt werden.
    In der Regel wird von einer Toleranz von +/- 10mm ausgegangen.
 
 
 
 
  • die Medien
    Mit standardisierten kompatiblen Mono- und Multikupplungenskomponenten ist Stäubli in der Lage, für nahezu jedes Anwendungsproblem die passende Lösung anzubieten.
    Dazu benötigen wir folgende Informationen:
    • Betriebstemperatur
    • Medientyp
    • Betriebsdruck
    • Art der Absperrung
    • Spezifische Anforderungen wie z.B. leckagefrei Bauweise...
    Falls Elektroverbindungen erforderlich sind, werden wir den passenden Elektrostecker definieren.
  • Verriegelungstechnologie
    Die Verriegelung der zwei Platten ist sehr wichtig und muß im Pflichheft festgehalten werden. Die Verriegelungsart richtet sich nach der am Ort verfügbaren Energie, den Einbaubedingungen, den spezifischen Kundenanforderungen, sowie dem zur Verfügung stehenden Raumverhältnissen.
 
 
  • Umgebung
    Stäubli prüft ob die Umgebungseinflüsse wie z.B. Temperatur, mechanische Belastungen, Erschütterungen, aggressive Medien usw.,die Konstruktion berücksichtigt werden müssen.
http://www.staubli.com