Schnellkupplungen und Multikupplungssysteme für die Temperaturregelung

Setzen Sie auf Vielseitigkeit und Performance von Stäubli

Die Temperaturführung ist ein besonders anspruchsvoller Prozess. Ob Full-flow- oder leckagefreie Lösung, ob Schnellkupplung oder Multikupplungssystem – das breite Produktspektrum von Stäubli bietet für alle Anforderungen eine optimale Lösung. Dank einer Vielzahl frei konfigurierbarer Optionen finden sich für jede Anlage die richtigen Kupplungen. Für welches Kühlmedium, für welche Temperatur oder Durchflussmenge auch immer –Stäubli Produkte sind aufgrund ihrer Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit für jede Anwendung erste Wahl.

RPL – Freier Durchfluss

Ø von 06 bis 12 mm
pmax bis zu 10 bar*

GPL – Freier Durchfluss

Ø von 25 bis 50 mm
pmax bis zu 10 bar*

HTI – Hochtemperatur

Ø von 09 bis 12 mm
pmax bis zu 12 bar*

CBI – Clean-Break

Ø von 03 bis 25 mm
pmax bis zu 50 bar*

HTM – Hochtemperatur

Ø von 09 bis 12 mm
pmax bis zu 12 bar*

NCI – Medienverteiler

Modularer Aufbau für maximale Flexibilität.

Praxisbeispiel für einen schnellen Werkzeugwechsel

Get the Flash Player to see this animation/video.
Get the Flash Player to see this animation/video.

Download Kunststoffprospekt

Englisch
Deutsch