Schnellkupplungen und Multikupplungssysteme für Hydraulikkreisläufe

Setzen Sie auf leckagefreie Hochdrucklösungen von Stäubli

Für Kernzugzylinder, Auswerfer und sequentielle Einspritzung – Verbindungslösungen müssen ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit und Effizienz garantieren. Modernste Werkstoffe, Dichtungen und Verriegelungssysteme machen Stäubli Lösungen zur ersten Wahl für Einsätze unter härtesten Bedingungen bei hohen Temperaturen und Drücken. Der Einsatz von Multikupplungssystemen steigert Effizienz und Sicherheit auf ein Maximum.

RBE – Modular

Ø von 03 bis 19 mm
pmax bis zu 450 bar*

MPX – Leckagefrei Mitteldruck

Ø von 06 bis 25 mm
pmax bis zu 315 bar*

CBX – Leckagefrei Hochdruck

Ø von 03 bis 16 mm
pmax bis zu 450 bar*

RMP – Multikupplungen für Hydraulik

Ø 09 mm
pmax bis zu 180 bar* (Vorlauf)
pmax bis zu 10 bar* (Rücklauf)

CombiTac – Modulare Multikupplung

Nenndurchmesser:
Ø von 03 bis 08 mm
Stiftdurchmesser:
von 0,6 bis 12 mm

pmax bis zu 15 bar*

Praxisbeispiel für einen schnellen Werkzeugwechsel

Get the Flash Player to see this animation/video.
Get the Flash Player to see this animation/video.

Download Kunststoffprospekt

Englisch
Deutsch