Gleichzeitige Verbindung elektrischer Schaltkreise

Setzen Sie auf effiziente, modulare Stäubli Lösungen

Jede Applikation verlangt nach einer absolut zuverlässigen Verbindung. Die elektrischen Verbindungslösungen von Stäubli punkten mit Modularität. Das heißt, Steuerungs-, Energie- und Temperierkreisläufe lassen sich mit einem Handgriff ohne Verwechslungsrisiko verbinden.

Diese Kupplungen sind für härteste Einsatzbedingungen konzipiert und gewährleisten ein hohes Maß an Leitfähigkeit, dauerhaften Kontakt sowie verringerte Wärmeentwicklung selbst bei Einsätzen unter starken Vibrationen. Diese ergonomischen und zuverlässigen Lösungen überzeugen in jeder Applikation.

REP - Elektrik

Kontakt Ø von 1,5 bis 6 mm

CombiTac – Modulare Multikupplung

Nenndurchmesser:
Ø von 03 bis 08 mm
Stiftdurchmesser:
von 0,6 bis 12 mm

pmax bis zu 15 bar*

Praxisbeispiel für einen schnellen Werkzeugwechsel

Get the Flash Player to see this animation/video.
Get the Flash Player to see this animation/video.

Download Kunststoffprospekt

Englisch
Deutsch