Inhalt
Technische Daten
EMI 15 ausgerüstet mit: | RPL | RPL | SPI 06 & 09 | RMI 09 |
Betriebstemperatur (°C) | -10° bis +150° | -10° bis +90° | -10° bis 150° | +15° bis +150° |
max. Betriebsdruck (bar) | 10 | 10 | 10 | 10 |
Konstruktion
- Solide Bauweise aus hochfestem Messing, vernickelt.