EMI 15 MODUL

Picture of an EMI
EMI

Variable Schnittstelle für die Werkzeugtemperierung. Ermöglicht den Einsatz unterschiedlicher Kupplungssysteme ohne Änderungen an den Werkzeugen.
Durch das Verteiler-Modul EMI 15 wird die Verwendungmöglichkeit Ihrer Maschine verbessert. Ein aufwendiges "Anpassen" der Anschlüsse entfällt.

 

Zeitsparend

Durch die Modulbauweise des EMI 15-Moduls, wird eine Vielzahl von Anschluß- und Kombinationsmöglichkeiten erreicht:Gerade bei unterschiedlichen Spritzmaschinen und einer Vielzahl von Formwerkzeugen, können die Werkzeugwechselzeiten drastisch reduziert werden, ohne dass Werkzeuge und Maschinen aufwendig umgerüstet werden müssen.

Baukastenprinzip

Jedes EMI 15 Modul kann nach Bedarf mit verschiedenen Nippeln der STÄUBLI-Kupplungsfamilie ausgerüstet werden:

  • RPL mit freiem Durchgang
  • RMI mit einseitiger oder beidseitiger Absperrung
  • SPI in leckagefreier Ausführung

Eine komplette Bestückung des Moduls erhöht die Anschlussmöglichkeiten Ihrer Spritzgießmaschine.

Einfache Codierung

Das EMI 15 Modul ist standardmäßig mit einer einseitig absperrenden RPL-Steckbuchse bestückt und kann wahlweise mit rotem oder blauem Farbring bestellt werden.
Außerdem, können die Schlauchleitungen noch zusätzlich mit rot- oder blaunummerierten Markierungsringen (von 1 bis 12) bestückt werden.

Robust und zuverlässig

Solide Bauweise aus hochfestem Messing, vernickelt.

Einfache und schnelle Verbindung

mit STÄUBLI Temperierkupplungen RPL, RMI, SPI oder anderen Kupplungen
 
mit STÄUBLI Multikupplung RMI 200

Das EMI 15 Modul ist eine variable Schnittstelle zwischen Maschine und Werkzeug.
Es ermöglicht eine schnelle Werkzeugverbindung mit den unterschiedlichsten Werkzeugausrüstungen, wie z.B.:

Jedes Modul ist standardmäßig mit einer RPL/ON/JV Buchse und Gewindebohrungen versehen, die nach Bedarf bestückt werden können:

  • RPL 08 Buchse mit Außengewinde
  • SPI 06 oder SPI 09 Verschlussnippel mit Außengewinde
  • RMI 09 Verschlussnippel mit Außgewinde
  • Schlauchtülle (Nennweite 10 oder 12 mm)
http://www.staubli.com