Stäubli

Stäubli

SPX SCHNELLKUPPLUNGEN

SPX
SPX

Für Hochdruck- Hydraulikkreisläufe.

 

leck- und blasenfrei

Durch ebene Stirnfläche

 

automatisch

Ein- und Auskuppeln mit nur einer Hand problemlos möglich.

 

einfache Betätigung

Der breite Greifring und die ergonomisch ausgeführte Verriegelungshülse erleichtern das Auskuppeln der SPX enorm.

 

einfaches Einkuppeln

Die Vorzentrierung der Kupplung führt den Nippel automatisch in die richtige Position.

praktisch


Kennzeichnung von Flüssigkeitskreisläufen durch Farbringe oder farbrige Trägerplatten.      

Schottwandanbau mit MONO- oder DUO-Trägerplatten: schnelle Montage ohne Zerlegen der Kupplungs- und Nippelkomponenten.

 

spezielles STÄUBLI - Profil

Die SPX ist eine Qualitätskupplung.Durch ein spezielles STÄUBLI-Profil wird sichergestellt, daß keine Bauteile geringerer Qualität in die Verbindung gekuppelt werden.

robuste Kugel-Verriegelung

Eine grosse Anzahl von großen Kugeln im geschützen Bereich garantieren eine robuste, langlebige Verriegelung.

 

hohe Leistung

Optimales Durchflussverhalten.

Optionen

Sicherheitsverriegelung

Bezeichnung VS (für die Kupplung)
Verhindert ein unbeabsichtigtes Betätigen der Schiebehülse und somit das Öffnen der Kupplung.
Die Sicherheitsverriegelung / VS ist bei Schottwandanbau und gekapselter Ausführung PP nicht verfügbar.
Keine Farbkennzeichnung möglich.
Bestellnummern : Fügen Sie der Kupplungbestellnummern das Kurzzeichen /VS an.

Gakappelste Ausführung

Bezeichnung PP (für die Kupplung und den Verschlussnippel)
Anwendungen : z.B. : Stahlindustrie, schmutzige Umgebungen.
Verhindert das Eindringen vor Verschmutzungen in die Medienkreisläufe.
Die PP-Option ist bei Farbkennzeichnung, Sicherheitsverriegelung VS und Schottwandabbau nicht verfügbar.
Die gekapselte Ausführung /PP schützt nur im gekuppeltem Zustand vor Verschmutzung.
Bestellnummern : Fügen Sie der Kupplung- oder Nippelbestellnummern das Kurzzeichen /PP an.

Restdruckabbau

Bezeichnung PA (für die Kupplung oder den Verschlussnippel)
Anwendungen : z.B. : Kunststoffindustrie, Werkzeugwechsel.
Künstliche Leckage, um statischen Restdruck der Leitung abzubauen (bei abgeschaltetem Hydraulikaggregat).
Ermöglicht das Einkuppeln ohne Druckspeicher.
Bestellnummern : Fügen Sie der Kupplung- oder Nippelbestellnummern das Kurzzeichen /PA an.