Stäubli

Stäubli

Technische Daten

Typ

CBI 06

Nennweite (mm)

9

Betriebsdruck (bar)

50

Betriebstemperaturen (°C)
- mit FPM Dichtungen für mineralischen Wärmeträgerölen
- mit FPM Dichtungen für synthetischen Wärmeträgeröle
- mit NBR Dichtungen für Kühl- und Temperiermedien,
  hydraulischen und mineralischen Ölen
- mit EPDM Dichtungen für Glykolemulsion
- with EPDM Dichtungen für Heißwasser und Dampf


-10° bis +150°
-10° bis +200°
-15° bis +100°

-20° bis +150°
-20° bis +200°

Absperrung

beidseitig

Konstruktion

  • Material rostfrei

Dichtungen

  • Fluor-Karbon (FPM)      
  • Nitril rubber (NBR)     
  • Ethylen-Propylen (EPDM)