Stäubli

Stäubli

SPI SCHNELLKUPPLUNGEN

Picture of a SPI
SPI

Für leckagefreies Verbinden und Trennen von Medienleitungen.
Bei mechanisch beanspruchten Einbaubedingungen.
Für Kühl- und Temperrierleitungen von Maschinen und Anlagen.
Zur Kühlung und Temperrierung von Spritzgieß- und Formwerkzeugen.

leckagefreie Ausführung mit ebener Stirnfläche

Die Lösung für leckagefreies und blasenfreis Ein- und Auskuppeln:

  • um Lufteintritt in den Flüssigkeitskreislauf zu verhindern und somit Beschädigungen von Werkzeugen und Produkten auszuschließen.
  • um eine Verschmutzung des Arbeitsplatzes durch eine Leckage des Mediums in die Umgebing zu verhindern.

 

Funktionssicherheit und Robustheit

Die lange und präzise Führung des Stecknippels in der Kupplung erlaubt hohe mechanische Beanspruchungen, wie z.B. Vibrationen und Schwingungen.

langwährende Dichtheit

Die besondere Konstruktion und Gestaltung der SPI Kupplung sorgt für langwährende Dichtheit durch:

  • eine geschützte Dichtzone
  • eine doppelte Abdichtung im gekuppelten Zustand

kompakt

Optimale Durchflussmenge bei geringstem Platzbedarf.

hoher Wirkungsgrad

Entwickelt für hohe Durchflussmengen und geringe Druckverluste ohne Störungen und Turbulenzen im Flüssigkeitsstrom.

einfache Handhabung

Die Rändelung der Schiebehülse sorgt für einfachste Bedienung beim Ein- und Auskuppeln.