Stäubli

Stäubli

SPC MULTI

SPC Multi
SPC Multi

Zentrale Hydraulikversorgung von:

  • sequentiell ansteuerbaren Nadel-Verschluß-Düsen in Heißkanalsystemen
  • Auswerferzylindern
  • Kernzugzylindern...

 

Hauptmerkmale

Optimale Durchflussmenge bei sehr kleinen Außenabmessungen
Robuste Ausführung

leckage- und blasenfrei durch ebene Stirnfläschen

Durch die leckagearme Bauweise der SPC ist eine Verschmutzung der Umgebung ausgeschlossen.
Eindringen von Luft und Schmutz in Leitungen wird verhindert

Sicherheit

  • Einkuppeln nur in einer Position möglich: ein Verwechseln der Anschlüsse durch Verdrehen der Loshälfe ist unmöglich      
  • Robuste Kugelverriegelung
  • Zusätliche Sicherheit durch abnehmbaren Bedeinhebel

weitere Sicherheitsoptionen

Werden mehrere Kupplungsplatten auf dem gleichen Werkzeug benützt, können Verwechslungen durch ein mechanisches Kodiersystem verhindert werden:  

  • SPC 03: 3 Kodienmöglichkeiten
  • SPC 05: 4 Kodienmöglichkeiten

Die Verwendung eines Näherungsschalters für die Abfrage "gekuppelt" ist für beide Ausführungen möglisch.

leichtes Einkuppeln und Verriegeln

Sichere und schnelle Verriegelung durch robuste Verriegelungseinheit mit Einhandhebel.

kompakt

  • Platzsparend durch kompakte Bauweise (Plattenabstand gekuppelt = 0)     
  • Kleinste Abmessungen durch schwimmende Lagerung der einzelnen Kupplungselemente

robust

Alle Hauptkomponenten (Verschlussnippel, Kupplungen und Verriegelungseinheit) sind vollkommen versenkt und somit geschützt eingebaut. Die Gefahr einer Beschädigung während der Handhabung ist weitgehend ausgeschlossen.

optische Kennzeichnung der Leitungen

Alle Leitungen sind auf den Kupplungshälften durch Gravur numerisch gekennzeichnet.

Die Baureihe

Die Multikupplung SPC 203 und 205 ist speziell für Spritzdüsen mit hydraulisch betätigten Nadelventilen entwickelt worden.

  • 2 Baugrößen
    SPC 203 : Durchflussmenge bis 2,85 l/min pro Kupplung
    SPC 205 : Durchflussmenge bis 8 l/min pro Kupplung
  • Für jede Baugroße gibt es werkzeugseitig, je nach Anzahl der Spritzdüsen, drei Bestückungsvarianten mit 4, 8 oder 12 Verschlußnippel (2, 4 oder 6 Kreisläufe).

Die werkzeugseitige Hälfte kann sowohl an der Rückseite als auch seitlich angesclossen werden.

Optionen

 Überwachung

  • 1 Näherungsschalter PNP - M8 x 1
  • 1 Stecker M12 + 5 m Kabel

 

Kodierung

  • SPC 203 (3 Kodiermöglichkeiten)
  • SPC 205 (4 Kodiermöglichkeiten)

Parkplatte

zum Ablegen der maschinenseitigen Hälfte SPC 203 und SPC 205