Inhalt
Technische Daten
Typ | RPL 06 | RPL 08 | RPL 12 |
Nennweite (mm) | 6 | 7,5 | 12 |
Max. Betriebsdruck (bar) | 10 | 10 | 10 |
Betriebstemperatur (°C) | -15° bis +90° | -15° bis +90° | -15° bis +90° |
* höhere Temperaturen, auf Anfrage
Konstruktion
- Buchse aus Messing vernickelt mit selbstdichtender Teflonbeschichtung am Außengewinde
- Stecker aus Messing vernickelt
- Dichtung aus Nitril (NBR), andere Dichtungen auf Anfrage
- Federn und Kugeln aus Edelstahl 18/8
- RPL 06 : 6 Kugeln
- RPL 08 und 12 : 8 Kugeln