Inhalt
SCHNELLKUPPLUNGEN RPL

- RPL
- Temperierung von Formwerkzeugen, im Kunststoffspritzguss- und Aluminiumdruckgussbereich.
- Temperierkreisläufe mit Kühl- oder Heißwasser Temperieröl.
Kennzeichnung Ihrer Kreisläufe: noch einfacher und sicherer
Durch rote oder blaue Farbringe an den Buchsen und an den Steckern lassen sich Ihre Vor- und Rückläufe deutlich und schnell unterscheiden.
Noch mehr Sicherheit: optisches Erkennen des Verriegelten Zustandes
Die Farbringe an den Steckern zeigen den verriegelten Zustand an.
Noch mehr Zuverlässigkeit
durch die verstärkte Verriegelung.
Noch einfachere Handhabung

- todo
Mit einer Hand wird der Stecker in die Buchse geschoben und rastet dort automatisch ein.
Die Rändelung der Verriegelungshülse erleichtert die Handhabung des Steckers.
Bei engen Einbauverhältnissen kann auch mit Hilfe eines Werkzeugs (Schraubenzieher) der Stecker entriegelt werden.
Markierung des Steckers und der Buchse

- todo
3 Nennweiten
Mit nur 3 Nennweiten (Ø 6, Ø 7,5 und Ø 12 mm) können alle Einsatzfälle abgedeckt werden, denn die RPL-Schnellkupplungen bieten einen hohen Durchfluss bei sehr geringen Abmessungen.
Leistung
Durch den freien Durchgang der RPL-Kupplung werden Ablagerungen vermieden.
Einfache Wartung
Einfacher Dichtungswechsel dank gut zugänglichem O-Ring.
Funktional
Sauberer und dichter Buchseneinbau durch selbstdichtende Teflonbeschichtung am Außengewinde.
Einfache Handhabung der Formverkzeuge: 2 Einbauarten
Komplette Baureihe
RPL 08 Brücke
Die RPL 08 Brücke ermöglicht eine platzsparende, stabile und sichere Verbindung.
Brücke
Zur Verbindung einzelner Kühlkanäle
- bei geringem Bohrabstand (kein Abnicken der Schlauchschlaufen)
zur Versorgung der Werkzeugform mit kaltem und warmen Wasser
Einfache Wartung
- Stecker und Rohr können voneinander unabhängig gewechselt werden.
- Dichtungen können einfach erneuert werden.
Geringer Raumbedarf
Durch die kompakte Bauweise und dem geringen Raumbedarf der RPL 08 Brücke werden Störkonturen vermieden.
Robuste Bauweise
Die stable Konstruktion der RPL 08 Brücke garantiert eine stabile Verbindung mit langer Lebensdauer.
Einfache Installation
Konstruktion
- Verwendung mit RPL 08 Stecker ohne Gewinde
- Lieferbare Rohrlänge = 1 Meter
- kalibriertes Rohr aus kalt gezogenem Messing
Verlängerter Ansatz
Kompakte Ausführung mit großer Stabilität.
Zylindrische Ausführung (als Rohling):
- RPL 06: 1 Länge verfügbar
- RPL 08: 4 Längen verfügbar
- RPL 12: 3 Längen verfügbar
Gewindeausführung:
- RPL 08:
- 3 Längen verfügbar in G 1/8
- 4 Längen verfügbar in G 1/4