RMP MULTI

RMP Multi
RMP Multi

halbautomatische Verriegelung.

 

für Hochdruckhydraulik in leckagefreier Ausführung Blockkonstruktion

 

das spezielle Dichtungsprinzip und die ebenen Stirnflächen der SPH-Kupplungen verhindern:

  • jegliche Verschmutzung des Arbeitplatzes durch auslaufende Flüssigkeiten
  • das Eindrigen von Luft in Hydraulikkreisläufe

Jegliche Verunreinigung von Hydraulikkreisläufen durch Schmutzpartikel o. ä.

Robustheit

Alle Komponenten der festen Platte (Kupplungen SPH 08 und Befestigungselemente) sind vollkommen versenkt eingebaut, Beschädigungen während des Transportes und der Handhabung der Werkzeuge sind weitgehend ausgeschlossen.

 

Kupplungsblock zum Direktanbau

widerstandsfähig und platzsparend.

 

ein Verwechseln der Anschlüsse durch Verdrehen der Losshälfte ist unmöglich,

da sich die Kupplung nur in einer Position verriegeln läßt.

RMP 48

Stabile uns sichere Verbindung sowie einfache und schnelle Handhabung durch Verriegelungsblock RMP.

RMP 78

Stabile und sichere Verbindung sowie einfache Handhabung durch Schraubverriegelung.

http://www.staubli.com