Inhalt
Technische Daten
Typ | RMI 06 | RMI 09 | RMI 12 | RMI 16 |
Nennweite (mm) | 6 | 9 | 12 | 16 |
max Betriebsdruck (bar) | | | | |
Querschnitt (mm²) | 28,20 | 63,60 | 113 | 201 |
Absperrung | einseitig oder | einseitig oder | einseitig oder | einseitig oder |
Typ | RMI 20 | RMI 25 |
Nennweite (mm) | 20 | 25 |
max Betriebsdruck (bar) | | |
Querschnitt (mm²) | 314 | 491 |
Absperrung | einseitig oder | einseitig oder |
andere Werte auf Anfrage
Hinweis: EPDM-Dichtungen dürfen nicht mit
mineralischen Ölen und Fetten in Kontakt kommen !
Konstruktion
- Hauptteile aus Messing
- Verriegelungshülse der Kupplung aus Edelstahl
- Stecknippelgehäuse der RMI 16 aus vergütetem Chromstahl
- Federn und Kugeln aus Edelstahl 18/8:
- 6 Kugeln für RMI 06, RMI 09, RMI 12
- 8 Kugeln für RMI 16
- 10 Kugeln für RMI 20
- 12 Kugeln für RMI 25
Dichtungen
- Fluorkarbon (FPM)
- Ethylen-Propylen (EPDM)
- Nitril (NBR)