Stäubli

Stäubli

Technische Daten

Typ

QMC 100.025

QMC 100.050

QMC 100.080

Haltekraft (kN)

25

50

80

Max. Spanndruck (bar) (1)

-

-

-

Min.-max. Lösedruck (bar)

50 / 160

50 / 160

50 / 160

Anschlußgewinde

G 1/8 Innen

G 1/4 Innen

G 1/4 Innen

Max. Betriebstemperature (°C) (2)

80

80

80

  

Typ

QMC 100.120

QMC 100.200

QMC 100.300

Haltekraft (kN)

120

200

300

Max. Spanndruck (bar) (1)

-

-

-

Min.-max. Lösedruck (bar)

50 / 160

70 / 160

70 / 160

Anschlußgewinde

G 1/8 Innen oder
G 1/4 Innen

G 1/4 Innen

G 1/4 Innen

Max. Betriebstemperature (°C) (2)

80

80

80

(1) ohne permanent anstehenden Druck
(2) höhere Temperaturen auf Anfrage